/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    PLC

    Controlador de standby de alta potencia

    Los controladores de espera PCD3.M6880 se usan para crear soluciones de automatización redundantes, para garantizar la operación ininterrumpida de los sistemas y procesos.

    Overview

    Los controladores de reserva PCD3.M6880 sirven para crear soluciones de automatización redundantes, para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de sistemas y procesos.Unidad de procesador de reserva PCD3 con 2 Ethernet TCP/IP y coprocesador para funcionamiento de reserva, servidor web y FTP, sistema de archivos, CPU con programa de usuario de 2 MB, memoria de extensión SRam de 1 MB, memoria Flash de usuario de 128 MB con sistema de archivos, reloj (RTC), protección de datos de 1 a 3 años, puerto USB para PG5, hasta 1024 E/S, 2 entradas de interrupción, RS-485 para Profi-S-Net/MPI/S-Bus.

    Características y Beneficios:
    • Basado en la familia PCD3 modular y robusta, con módulos estándar
    • Arquitectura de sistema sencilla para reducir costes
    • Los procesadores en espera con E/S remotas Ethernet compartidas evitan la duplicación de las entradas/salidas y los sensores/actuadores
    • Las E/S remotas programables crean nodos descentralizados inteligentes para proporcionar fiabilidad adicional
    • La red utiliza componentes Ethernet estándar y puede ejecutarse a través de una red Ethernet TCP/IP estándar junto con otros servicios