/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Termostatos

    Termostato electrónico de protección contra las heladas

    Los termostatos de protección electrónica contra heladas de 2 etapas se instalan en el lado del aire con el fin de proteger las unidades de aire acondicionado

    Overview

    Los termostatos de protección electrónica contra heladas de 2 etapas se instalan en el lado del aire con el fin de proteger las unidades de aire acondicionado, los intercambiadores de calor, los radiadores y las instalaciones similares contra daños debidos a heladas o congelación. Con el termostato electrónico anticongelante FTSE, Honeywell FEMA ha ampliado su línea de productos electromecánicos con un dispositivo electrónico. Una función especial de calentamiento, un calentador del cabezal integrado en la carcasa y un manejo especialmente sencillo son las marcas de identidad de la FTSE.

    Si alguna parte del tubo capilar se enfría por debajo del punto de conmutación de temperatura establecida, el termostato se apaga automáticamente. Como alternativa, el termostato puede ajustarse para funcionar como monitor o como limitador. El contacto de relé integrado permite la conmutación directa de cargas de hasta 250 V CA, 6(2) A. En el rango de medición de +10 a 0 °C, el sensor suministra una señal de salida de 0 a 10 V en la salida. A esta salida se puede conectar un actuador de válvula de calefacción o de compuerta de aire; el actuador se abrirá entonces de forma continua según la señal de salida.

    Características y Beneficios:
    • Función especial de calentamiento
    • El calefactor de cabezal de carcasa integrado funciona a una temperatura de hasta -15C
    • Operación especialmente sencilla
    • Ajustable para funcionar como monitor o limitador
    • Contacto de relé integrado que permite la conmutación directa de cargas de hasta 250 V CA, 6(2) A
    • Es posible emitir una tensión de control a la salida de 0 a 10 V a través de la entrada de 0 a 10 V
    • La medición de la temperatura actual se puede enviar a través de la salida separada de 0 a 10 V
    Certificaciones:
    • CE
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • FEMA

    Otros

    • Brand
      • FEMA
    • Brand : FEMA