/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Termostatos

    Termostato de seguridad de la Serie STB

    Interrumpido

    Los termostatos de seguridad de la serie STB son sistemas de sensores de autosupervisión diseñados para aplicaciones de calefacción de suelo radiante.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los termostatos de seguridad de la serie STB también miden la temperatura. Si la temperatura del sensor supera el valor establecido, se abre un interruptor de acción rápida que interrumpe el circuito eléctrico y permanece abierto hasta que se reinicie manualmente. (Además, si la temperatura del sensor desciende por debajo de -20 °C aprox., el interruptor de acción rápida se abre, pero se vuelve a cerrar automáticamente cuando la temperatura aumenta de nuevo). Para restablecer manualmente el dispositivo, la temperatura del sensor debe bajar más de 10 K aproximadamente.

    Características y Beneficios:
    • El capilar de cobre lleno de líquido con una longitud de 2 m
    • Los contactos Weidmüller Push-IN® permiten una instalación fácil y rápida, sin necesidad de utilizar manguitos ni herramientas
    • Sistema de sensor de autosupervisión
    • Compensación de temperatura ambiente automática
    • Restablecimiento manual (STB) o restablecimiento automático (STW)
    • Aluminio fundido a presión con cubierta de plástico
    • La cubierta del dispositivo de conmutación puede sellarse con plomo para que los ajustes internos de los puntos de conmutación del limitador ya no sean accesibles después del sellado
    Certificaciones:
    • Con aprobación CE
    • Con aprobación EAC
    • Con certificación según DIN EN 14597
    • Con aprobación FEMA
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • FEMA

    Otros

    • Brand
      • FEMA
    • Brand : FEMA