Termostatos
Termostato con comunicaciones
Los termostatos de fan-coil de la serie TB3 se utilizan en salas de reuniones o zonas comunes en edificios. Están diseñados para el control de fan-coil de dos o cuatro tubos.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los termostatos de fan-coil de la serie TB3 se utilizan en salas de reuniones o zonas comunes en edificios. Están diseñados para el control de fan-coil de dos o cuatro tubos. La serie TB3 tiene una entrada universal para un sensor externo o entrada de contacto abierto/cerrado, tres salidas de relé, dos salidas analógicas y una EIA-485 (BACnet MS/TP). Controla el fancoil en función de la temperatura del sensor de retorno externo o de su sensor interno.
Características y Beneficios:- Control de ventilador manual o automático de 3 velocidades
- Válvulas de calentamiento/enfriamiento proporcionales
- Modos Automático, Calefacción, Frío y Ventilación
- Conmutación de calefacción/enfriamiento manual o automática
- Entrada universal para sensor externo o ventanas/contacto de ahorro de energía, etc.
- Conmutación automática de calefacción/enfriamiento mediante sensor de conmutación
- Limitación del punto de ajuste del usuario
- Funciones de reloj y horario