/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de pared

    Módulos de pared con pantalla táctil TR121

    Interrumpido

    Los módulos de pared con pantalla táctil TR120 permiten la configuración del controlador local a través de una interfaz de pantalla táctil fácil de usar con selecciones dirigidas por menú.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los Módulos de pared con pantalla táctil TR120 son a todo color y compatibles con los controladores Spyder®, Stryker, Stryker™ y CIPer™ Modelo 30. Los módulos de pared se comunican y reciben alimentación del bus Sylk™ sin necesidad de cableado adicional. Todas las versiones incluyen sensores de temperatura integrales. Los dispositivos permiten la configuración del controlador local a través de una interfaz de pantalla táctil fácil de usar con selecciones dirigidas por menú.

    Funciones y ventajas:

    • La pantalla de inicio puede mostrar de uno a tres de los siguientes parámetros: punto de ajuste de temperatura, temperatura ambiente, humedad ambiente, humedad exterior, temperatura exterior y tiempo

    • Orientación vertical u horizontal

    • Acceso restringido de usuarios a los parámetros del controlador o límites de configuración del sistema de HVAC impuestos mediante protección con contraseña

    • Asignación de etiquetas para valores numerados

    • Vinculación de límites de punto de ajuste a una variable de red

    • Acceso y ajuste de la programación del controlador

    • Equilibrio del sistema VAV del módulo de pared

    • Retención permanente de la configuración del usuario, incluidos los puntos de ajuste, tras producirse una interrupción de la alimentación

    Certificaciones:

    • CE

    • FCC, Parte 15, Clase B para emisiones

    • ICES-003 canadiense