/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de pared

    Sondas ambiente

    Interrumpido

    Las sondas ambiente de Honeywell monitorizan la temperatura ambiente y ayuda a controlar las unidades terminales.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Estos sensores utilizan un sensor de temperatura NTC de 20 kohm con un rango de detección de 6 a 40 °C y un ajuste de punto de ajuste que lo hace eficaz y fácil de usar. La característica común en todos los modelos de esta serie es que vienen con un sensor de temperatura, mientras que algunos modelos de la serie vienen con LED y botón de derivación, ventilador y ajuste de punto de ajuste, lo que proporciona varias opciones para elegir de la serie según los requisitos del usuario.

    Características y Beneficios:
    • Se puede montar en una caja de 60 mm o directamente en una pared
    • Modelos con ajuste de punto de consigna
    • Modelos con botón de derivación (anulación) y LED
    • Modelos con interruptor de ventilador de 3 o 5 posiciones
    • Marcaciones del punto de consigna con escala relativa o absoluta en grados Celsius
    • Cubierta con bloqueo en todos los modelos
    • Rango de operación de 6 a 40 °C
    • Carcasa IP 30
    Certificaciones:
    • CE