/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará fuera de servicio por mantenimiento programado el domingo 17 de mayo, de 1 a.m. a 11 a.m. EST (de 5:00 a.m. a 3:00 p.m. GMT, de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. CET y de 10:30 a.m. a 8:30 p.m. IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Módulos de pared

    Módulo de pared con y sin display LCD CLCMTR40/42

    Interrumpido

    El CLCMTR40 y el CLCMTR42 son módulos de pared de comunicación Sylk de 2 cables sin polaridad que se comunican con controladores programables.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El CLCMTR40 y el CLCMTR42 son módulos de pared de comunicación Sylk de 2 cables sin polaridad que se comunican con controladores programables. El CLCMTR40/42 son módulos de pared de temperatura simples con opciones básicas de punto de ajuste, anulación y ventilador, y están diseñados para una amplia gama de aplicaciones. Hay modelos disponibles que incluyen detección de humedad y de CO2.

    Características y Beneficios:
    • Sylk de dos cables, sin polaridad, proporciona alimentación y comunicación al dispositivo
    • Modelos disponibles con pantalla (TR42) o sin pantalla (TR40)
    • Modelos disponibles con o sin sensores de humedad o de CO2 integrados. Todos los módulos de pared con pantalla CLCMTR42 incluyen:
    • Opciones de velocidad del ventilador: Encendido automático, apagado/encendido automático, apagado automático, velocidad baja-media-alta (configurable con la herramienta LYNX)
    • Opción de anulación (configurable con la herramienta LYNX)
    • Posibilidad de que el arrendatario cambie entre F y C
    • Un modo de instalador con protección por contraseña opcional que permite:
    • Cambio entre F y C
    • Calibración de la temperatura
    • Calibración de la humedad
    • Ajuste del punto de consigna numérico o gráfico
    • Ajuste de los límites del rango del punto de consigna
    Certificaciones:
    • Carcasa de plástico UL94-V0 CE
    • Parte 15, Clase B de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.)
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • CentraLine

    Otros

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine