/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Controladores unitarios y de zona

    Controlador BACnet IQeco32

    Interrumpido

    Los controladores IQeco32 BACnet tienen de 9 a 18 canales de E/S y el puerto Wallbus también se proporciona para usar con una pantalla de ambiente.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los controladores IQeco32 BACnet son controladores de unidades terminales para su uso con BACnet a través de MS/TP y se comunican con dispositivos BACnet mediante IC COMMS. Pueden comunicarse con otros IQecos a través de la red BACnet MS/TP, y con dispositivos Trend a través de un IQ4NC El IQeco puede formar una LAN Trend con otros IQecos y un IQ4NC a través del tronco MS/TP. El IQ4NC actúa como router entre Ethernet y el enlace MS/TP, lo que permite a IQecos comunicarse con otros dispositivos de Trend en la red Trend que operan en otros medios de red. El puerto USB permite la conexión de un PC que ejecuta IQ SET. Cuando se conecta de esta manera, IQ SET puede comunicarse a través de toda la red Trend. El puerto Wallbus facilita la conexión de sensores ambiente. Estos dispositivos ofrecen control e indicación de parámetros como el punto de ajuste, la velocidad del ventilador y la ocupación, así como la temperatura de detección, la humedad y los niveles de CO2

    Características y Beneficios:
    • Totalmente compatible con el sistema Trend
    • BACnet sobre MS/TP (certificación WSP)
    • Memoria no volátil, no se requiere batería
    • Entradas configurables por software (sin enlaces)
    • Estrategias de eficiencia energética disponibles
    Certificaciones:
    • EN61326-1: 2006
    • EN61010-1: 2010
    • IP20
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Trend

    Otros

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend