Controladores unitarios y de zona
Controlador IQeco38
IQ®eco38 es un controlador de unidad de terminales para usar con BACnet por MS/TP. Cuenta con entre 9 y 18 canales de entrada/salida y puede suministrarse totalmente programable o con una estrategia fija.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El IQ®eco38 es un controlador de unidad terminal para su utilizar con BACnet a través de MS/TP. Cuentan con entre 9 y 18 canales de entrada/salida y pueden suministrarse totalmente programables o con una estrategia fija. Puede comunicarse con otros IQECO a través de la red BACnet MS/TP y con dispositivos conectados en red de Trend mediante un IQ4NC.
El IQeco puede adquirirse como modelo de estrategia totalmente programable o fijo. Se puede descargar una amplia gama de estrategias a las unidades para proporcionar una funcionalidad preconfigurada para un gran número de aplicaciones diferentes. Se clasifican como nivel básico (E), básico (B) o más (P) y se pueden descargar en los controladores respectivos. Los controladores de estrategia fija permitirán un cierto grado de configuración, mientras que los modelos programables permiten una flexibilidad total. Si es necesario actualizar de un fijo a programable, hay disponible una licencia de desbloqueo.
Características y Beneficios:- Totalmente compatible con el sistema Trend
- BACnet sobre MS/TP (certificación WSP)
- Memoria no volátil, no se requiere batería
- Entradas configurables por software (sin enlaces)
- Estrategias de eficiencia energética disponibles
- eu.bac
Otros
- Brand
- Trend
Otros
- Brand
- Trend
- Brand : Trend