/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Controladores unitarios y de zona

    Controlador de unidades terminales MERLIN

    MERLIN es un controlador de ambiente BACnet que ofrece la máxima eficacia energética y flexibilidad en la instalación.

    Overview

    La familia de controladores de salas MERLIN permite un control flexible, configurable y adaptado a la demanda que ofrece beneficios tangibles a la hora de reducir el gasto energético además de potenciar al máximo la funcionalidad y la eficiencia de los edificios actuales. Estos controladores de salas basados en BACnet MS/TP incluyen una aplicación configurable compatible con unidades de fan coil, suelo radiante-refrescante, y aplicaciones de calefacción por radiador. Incluso es posible gestionar una combinación de estas aplicaciones en un solo controlador. La fuente de alimentación de línea de tensión y el uso flexible de relés y triacs (24 V CA o 230 V CA), la fuente de alimentación de 24 V CA para dispositivos de campo, los módulos de pared Sylk, y unas herramientas de puesta en servicio e ingeniería inteligentes reducen el total del coste de instalación.

    Características y Beneficios:
    • Diseñados para el control de unidades de terminales, como unidades de fan coil de 2 y 4 conductos, refrigeración y calefacción de techos, calefacción central y una combinación de estas aplicaciones
    • Compatibilidad con ventiladores de fases 1-3, unidades de velocidad variable (VSD), actuadores térmicos, flotantes y proporcionales, y actuadores de válvulas de 6 vías
    • Direccionamiento MAC automático.
    • Número reducido de sensores debido a que los sensores se comparten entre distintas aplicaciones.
    • Dos dimensiones de carcasa y varias versiones distintas de E/S para satisfacer sus necesidades individuales
    • Opciones de montaje universales, lo que incluye cubiertas de terminales y terminales codificados con colores.
    Certificaciones:
    • EN 60529
    • EN 60730-1
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • CentraLine

    Otros

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine