/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Controladores unitarios y de zona

    Controlador de sala 6 Uis BACNET

    Interrumpido

    La familia de controladores de ambiente PCD7.LRXX permite tener un control flexible

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La familia de controladores de ambiente PCD7.LRXX permite tener un control flexible, configurable y adaptado a la demanda que ofrece beneficios tangibles a la hora de reducir el gasto energético además de potenciar al máximo la funcionalidad y la eficiencia de los edificios actuales. Los controladores de salas basados en MS/TP incluyen una aplicación configurable compatible con unidades de fan coil, refrigeración y calefacción de techos, y aplicaciones de calefacción por radiador. Incluso es posible gestionar una combinación de estas aplicaciones en un solo controlador. La fuente de alimentación de línea de tensión y el uso flexible de relés y TRIAC (24 V CA o 230 V CA), la fuente de alimentación de 24 V CA para dispositivos de campo, los módulos de pared Sylk, y unas herramientas de puesta en servicio e ingeniería inteligentes reducen el total del coste de instalación.

    Características y Beneficios:
    • Diseñados para el control de unidades de terminales, como unidades de fan coil de 2 y 4 conductos, refrigeración y calefacción de techos, calefacción central y una combinación de estas aplicaciones
    • Combinación de salidas analógicas y salidas digitales TriacCompatibilidad con ventiladores de fases 1-3, unidades de velocidad variable (VSD), actuadores térmicos, flotantes y proporcionales, y actuadores de válvulas de 6 vías.
    • Direccionamiento MAC automático.
    • Puesta en servicio rápida mediante soluciones de instalación automática, aplicaciones predefinidas y puesta en servicio avanzada mediante la aplicación ROOMUP para móvil
    • Número reducido de sensores debido a que los sensores se comparten entre distintas aplicaciones.
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Otros

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC