Controladores unitarios y de zona
Adaptador de medios T1L
ADAPTADOR DE MEDIOS DE UN SOLO PAR IP - T1L
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
IP ETHERNET: ADAPTADOR DE MEDIOS DE UN SOLO PAR T1L QUE ADMITE TRANSMISIÓN DE DATOS DE 10 MB/S.
Funciones y ventajas:- El adaptador de medios 10BASE-T1L de Honeywell es un convertidor que permite migrar tráfico 10BASE-T a 10BASE-T1L.
- El protocolo 10BASE-T1L permite a los dispositivos comunicarse con un cable de par trenzado simple de bajo coste dentro de una red IP. El adaptador de medios 10BASE-T1L toma el típico cableado de 4 pares (CAT 5) con un conector RJ-45 y convierte la señal para que funcione en un solo cable de par trenzado.
- Muchos edificios actuales que buscan actualizar y obtener una mayor funcionalidad IP tienen cables de par trenzado simple existentes conectados a dispositivos heredados. Este adaptador permite a los instaladores y propietarios de edificios reutilizar los cables existentes y conectarse directamente a la serie de controladores T1L de Honeywell. Además, el protocolo T1L puede tener hasta 1000 metros entre dispositivos, más tiempo que la mayoría de las otras soluciones de cableado IP.
- UL, cUL, CE, RoHS, UKCA