/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Controladores unitarios y de zona

    Paquete de relés universales X47

    Interrumpido

    Los paquetes de relés universales X47 se usan para conmutar controles de varias cargas, incluidas unidades ventilador-radiador y cargas generales de servicio ligero. Estos paquetes están disponibles en versiones de baja potencia y potencia de línea.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    El paquete de relés universal X47 es un dispositivo del sistema de automatización de habitaciones integrado (IRAS) de INNCOM diseñado para controlar las habitaciones de los huéspedes. ESPECIFICACIONES: El X47 ofrece cinco salidas de relé que se utilizan para conmutar una variedad de cargas, incluidas las unidades ventilador-radiador (FCU) y las cargas generales de servicio ligero. El X47 puede integrarse y recibir datos de múltiples puntos en todo el sistema de automatización de habitaciones integrado INNCOM de Honeywell mediante comunicación por cable de bajo voltaje (bus S5), comunicación por infrarrojos (IR) (cuando se conecta a IR Eye 5) o comunicación por radiofrecuencia (RF) (cuando se conecta a un PC502). El X47 viene en versiones de 24 V CA (baja potencia) o de 100 a 277 V CA (alimentación de línea). Funciones 201-147-A3L6-RXGR Voltaje/potencia de salida de clase 2: 12 V CC, 240 mA 201-147-B1L6-RXGR Clase 2 Voltaje/potencia de salida: 12 V CC, 200 mA Rango de temperatura, almacenamiento operativo: 32 a 140 grados F (0 a 40 grados C), -40 a 158 grados F (-40 a 70 grados C), 15 a 99 % de humedad relativa Aprobado por FCC, UL, CQC, CE, RoHS