/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Accesorios de centrales

    Expansor de circuitos de línea de señalización 6815

    El 6815 es un expansor de circuito de línea de señalización (SLC) para usar con los paneles de control de alarma contra incendios (FACP) Silent Knight 6820 o 6820EVS de Honeywell con el protocolo System Sensor®.

    Overview
    El 6815 es un expansor de circuito de línea de señalización (SLC) para usar con los paneles de control de alarma de incendio (FACP) Silent Knight 6820 o 6820EVS de Honeywell con el protocolo System Sensor® (SK). El circuito de señalización 6815 tiene la misma función que el SLC que está integrado en los paneles 6820 y 6820EVS y admite los mismos dispositivos direccionables que el de cada panel. El número de SLC 6815 que se pueden utilizar dentro de un sistema depende en gran medida del máximo de puntos disponibles. Proporcionan una forma potente de personalizar configuraciones en instalaciones grandes o complejas.Funciones y ventajas:
    • El número de SLC 6815 que se pueden utilizar en un sistema está determinado en gran medida por los recuentos máximos de puntos. Con 1110 puntos disponibles en la flexibilidad de los modelos 6820 y 6820EVS y 6815 SLC, ahora es posible crear nuevas oportunidades de diseño e instalación.
    • Utilice el kit de montaje 5815RMK para alojar de forma segura más SLC dentro de un sistema.
    • Empareje con el anunciador remoto 6860 independiente para obtener opciones de instalación y funcionamiento adicionales. El 6860 tiene cuatro botones programables que son útiles para ejecutar tareas rutinarias o complejas.
    • Hasta dos SLC 6815 adicionales se pueden alojar de forma segura en un FACP, lo que limita la necesidad de una carcasa separada
    • Útil para instalaciones donde los edificios están conectados para obtener beneficios en múltiples ubicaciones mediante cableado de fibra óptica o cobre. La capacidad de usar múltiples SLC 6815 en estas situaciones proporciona opciones adicionales de diseño del sistema contra incendios.
    Certificaciones:
    • Con homologación UL
    • Con aprobación CSFM 7165-0559:0500
    • Cumple con los requisitos NFPA 72
    • Con aprobación FM
    • FDNY COA (pendiente)
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
    • Brand : Farenhyt