/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Central de 8 zonas de detección de gas, 4-20mA

    Interrumpido

    Central de detección de gases de 8 zonas a la que se puede conectar un detector de gases tóxicos o explosivos proporcional de 4-20 mA.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Central de detección de gases de 8 zonas a la que se puede conectar un detector de gases tóxicos o explosivos proporcional de 4-20 mA. Pantalla LCD con 4 líneas de 16 caracteres, teclado de membrana con acceso protegido por clave mecánica, 6 salidas de relé programables para prealarma, alarma y fallo general con gestión de umbral.

    El sistema permite hasta 22 salidas programables a través de una tarjeta opcional (NFG-16R). Equipado con LED de señalización para prealarma 1, prealarma 2, alarma, sensor desactivado y fallo. La programación del panel de control se realiza con el software específico PK-NFG-8. Archivo histórico de 1000 eventos que se pueden consultar desde la pantalla y descargar en un PC con PK-NFG-8. Fuente de alimentación 24 V CC 5,4 A con cargador de batería de 2,7 A. Dimensiones: 420 mm x 380 mm x 160 mm. Con certificación ATEX y SIL 1