Centrales de detección de incendio
Sistema de detección de incendios AM-8200N
Sistema direccionable de 2 a 64 lazos en red Can-Bus, con protocolo avanzado y CLIP con pantalla táctil en color de 7”.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Sistema direccionable de 2 a 64 lazos en red Can-Bus, con protocolo avanzado y CLIP con pantalla táctil en color de 7”. Hasta 159 sensores en el lazo. La configuración de lazo también es posible en el modo solo CLIP (99+99). Corriente disponible en el lazo de 750 mA. Con certificación según las normas EN 54-2, EN 54-4 y con certificación del sistema EN54-13. 2 pilas de 12 V 17 Ah no incluidas.
Funciones y ventajas:- El AM-8200N es un sistema de detección de incendios multimicroprocesador adecuado para configuraciones de plantas de una amplia gama de tamaños. El sistema ofrece soluciones integradas de detección de incendios para muchas aplicaciones, como hoteles, oficinas comerciales, centros sanitarios e industriales y fábricas. AM-8200N no solo es un panel de control, sino también un avanzado sistema de detección de incendios muy potente que utiliza la tecnología Can Bus. Este estándar, diseñado originalmente para funcionar en los entornos industriales más duros, hace que el sistema sea altamente resistente a factores externos como perturbaciones eléctricas y otras fuentes de falsas alarmas. El sistema cuenta con la certificación de sistema de las normas UNI EN 54-2, UNI EN 54-4 y EN 54-13, lo que garantiza una solución conforme según se describe en el Código unificado. AM-8200N incluye un avanzado protocolo de comunicación con los dispositivos de campo, pero cada línea también se puede configurar como «compatible con CLIP» para la compatibilidad total con dispositivos más antiguos. Utilizando el protocolo avanzado, los dispositivos direccionables ahora pueden funcionar de forma más inteligente, como: cambiar el tipo de sonido y el volumen de las sirenas según eventos particulares, activar la sirena y la baliza por separado en el mismo dispositivo físico, y recibir y mostrar datos como el nivel de batería de los sensores inalámbricos en la pantalla del panel de control.
- El sistema está certificado de conformidad con los estándares de referencia UNI EN 54-2, UNI EN 54-4 y la certificación de sistema EN 54-13, lo que garantiza una solución conforme.