/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Equipos de control e indicación analógicos direccionables

    Interrumpido

    El ID3000 es un panel de control flexible y modular, creado a partir de distintos módulos opcionales. Cada módulo se suministra con los tornillos de montaje, los cables de conexión, las arandelas, etc. y las instrucciones de instalación necesarias.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La familia de centrales de detección y alarma de incendios Notifier ID3000 proporciona la potencia y la flexibilidad necesarias para satisfacer incluso los requisitos más exigentes. Desde 2 a 8 bucles en un solo panel ID3000 y hasta más de 500 bucles en una red, un sistema ID3000 ofrece una estabilidad, versatilidad y capacidad inigualables. Cuando se trata de avisar lo antes posible de una posible amenaza de incendio, el ID3000 es compatible con la amplia gama de detectores, sensores avanzados de detección de incendios y dispositivos de bucle de Notifier, por lo que ofrece el sistema de alarma de incendios más completo y versátil del mercado. ID3000 puede programarse para adaptarse a los diferentes usos de las áreas donde se instalan detectores de humo. Se pueden asignar un total de 9 niveles de sensibilidad diferentes a los sensores de humo individuales, lo que permite al diseñador del sistema adaptar la respuesta del sensor al entorno en el que se encuentra el dispositivo. Esto incluso permite desactivar la detección de humo, dejando activa la detección de calor. ID3000 también es compatible con la red Notifier ID2, uno de los sistemas de red más rápidos, consistentes y robustos disponibles, que transmite una alarma a través de la red en menos de medio segundo. Este rendimiento hace que el sistema ID3000 sea ideal incluso para los complejos de oficinas, los centros comerciales, los campus universitarios y los estadios deportivos más grandes.

    Características y Beneficios:
    • 2 a 8 lazos analógicos direccionables; cada uno de hasta 198 dispositivos
    • 255 zonas de fuego por central
    • Red de par a par totalmente aprobada de hasta 63 paneles
    • Mantiene un tiempo de respuesta de punto de llamada de 3 segundos en la red
    • Funciones de temporizador flexibles
    • La sensibilidad y la funcionalidad del sistema se pueden adaptar a la hora del día o a un día de la semana
    • Programación sofisticada de causa y efecto que incluye soporte para señales que no son de incendio y capacidad de anulación para sistemas de control de humo.
    Certificaciones:
    • EN54-2
    • EN54-4
    • LPCB
    • VDS
    • UKAS
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gent
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Gent
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Gent|Morley-IAS|NOTIFIER