/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Módulo de interruptor direccionable ASM-16

    Interrumpido

    Los módulos de conmutación direccionables ASM-16 sirven como punto de interfaz entre un operador y el audio de evacuación del sistema, el intercomunicador de bomberos y los circuitos de control del edificio.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos de conmutación direccionables ASM-16 sirven como punto de interfaz entre un operador y el audio de evacuación del sistema, el intercomunicador de bomberos y los circuitos de control del edificio. Estos módulos son subconjuntos de entrada de interruptor configurables con 16 interruptores y 48 LED de estado. Pueden localizarse de forma remota a través de la interfaz serie RS-485. Cada módulo tiene 16 interruptores de botón pulsador que se pueden programar para satisfacer cualquier función que la aplicación requiera. Los módulos de interruptores direccionables ASM-16 pueden programarse para funcionar como cualquiera de las siguientes funciones: interruptor de circuito de altavoz, interruptor de control auxiliar (utilizando un banco de dos interruptores), un interruptor para cada una de las funciones encendido-apagado-automático e interruptor de teléfono para bomberos.

    Funciones y ventajas:
    • Todas las funciones del interruptor son totalmente programables por software
    • Tres LED indicadores: rojo, amarillo y verde
    • Los LED se pueden programar para que funcionen en conjunto con su interruptor pulsador asociado o se pueden programar para que funcionen de forma independiente como indicadores de estado (por ejemplo, encendido, apagado, normal, etc.) 
    • Los insertos de etiquetas deslizantes permiten designaciones de interruptores fácilmente modificadas
    Certificaciones:
    • Certificación UL: S1869
    • Estándar UL 864, 10.ª edición
    • UL 2572 2.ª edición para notificación masiva
    • Con aprobación FM: 3017416
    • MEA FDNY: COA 231-06-E
    • CSFM: 7165-1703:0125, 7165- 1703:0126
    • Aprobado por la ciudad de Chicago: Clase 1, Clase 2, techos altos
    • Aprobado por la ciudad de Denver
    • Certificación ISO 9001
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
    • Brand : Gamewell-FCI