/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    FACP IQ8Control M

    Interrumpido

    El FACP IQ8Control M es un panel de control y alarma contra incendios con tecnología de lazo diseñado para supervisar y dar la alarma en instalaciones de tamaño mediano a grande.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los paneles antiincendios IQ8Control M son paneles de control de alta tecnología para objetos de tamaño medio. El panel tiene una prevención eficaz de incendios con el mayor grado de flexibilidad y seguridad para objetos de tamaño medio con varios pisos (hasta 512 detectores), como edificios de oficinas, propiedades industriales y hoteles, etc. IQ8Control M permite la implementación de un máximo de 7 lazos esserbus o 6 lazos de alimentación. Los transpondedores esserbus son dispositivos de bus con entradas y salidas libremente programables para controlar y supervisar dispositivos externos o para conectar detectores especiales. El esserbus es un lazo elástico de circuito corto y abierto que ofrece la mayor fiabilidad operacional, así como opciones de instalación que ahorran costes debido a la reducción del cableado a través de topologías combinadas de lazo y derivación.

    Funciones y ventajas:
    • Máx. 7/6 módulos de lazo analógico esserbus/esserbus Plus para un total de hasta 889/762 dispositivos de lazo
    • Modos de funcionamiento TM y PM según DIN VDE 0833-2 para evitar falsas alarmas
    • Panel de operación de bomberos e interfaz de unidad de transmisión de alarmas en el módulo periférico
    • Tres relés comunes, programable libremente, supervisado, flotante para hasta 24 V CC/1 A (en el módulo periférico)
    • Interfaz TTY o RS 485, RS 232
    • Integración en la red Essernet resistente a cortocircuitos y circuitos abiertos con un máximo de 31 paneles de detección de incendios
    • Conexión al supervisor gráfico FlexES Guard/WINMAG a través de la interfaz serie Essernet (SEI)
    • Panel de funcionamiento con pantalla alfanumérica
    • Memoria de eventos para un máximo de 10 000 eventos
    • Todos los micromódulos System 8000 son compatibles
    • Interfaz de impresora para impresora interna
    • Dos baterías con circuito de supervisión
    • Entrada supervisada para fuente de alimentación externa
    • Modo degradado para áreas supervisadas de un máximo de 48 000 m² o más de 512 detectores de incendios
    Certificaciones:
    • VdS
    • BOSEC
    • NF-SSI
    • EN-54
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER