/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Central de alarma de incendios inteligente ID60

    Interrumpido

    Las centrales de alarmas inteligentes contra incendios pueden supervisar hasta 99 sensores de calor, humo o de varios criterios más 99 puntos de llamada.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    Las centrales de alarmas contra incendios inteligentes se han desarrollado tanto para los instaladores como para los usuarios finales teniendo en cuenta la eficiencia, ofreciendo una gama técnicamente avanzada de instalaciones y funciones a la vez que son fáciles de instalar, programar y manejar. Disponen de un panel frontal con pantalla LCD de 2 líneas y 40 caracteres, teclado de membrana con teclas de función y control y LED para señalar el estado del sistema. Incluye manuales y software multilingüe. Incorporan los algoritmos AWACS para realizar la gestión y el control de los sensores NFXI-VIEW y SMART 4.Características y Beneficios:
    • Lazo analógico direccionable compatible con hasta 198 dispositivos
    • Convenientes funciones para ingenieros de puesta en servicio y mantenimiento, como aprendizaje automático de bucles, test de andado y detección de doble dirección
    • Opción de copia de seguridad de 72 horas
    • Sensibilidad del sensor ajustable:
    • Funciones de prueba alta automática, modo día/noche y cambio de clase
    • Programación sofisticada de causa y efecto que incluye soporte para señales que no son de incendio y capacidad de anulación para sistemas de control de humo.
    Certificaciones:
    • EN54-2
    • EN54-4 por LPCB (BRE)
    • Con aprobación VdS
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER