/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    fire alarm control panels

    Sistema inteligente de alarma contra incendios direccionable

    Interrumpido

    El sistema de alarma de incendios direccionable inteligente modular se puede configurar con solo algunos dispositivos para edificios pequeños o en red con muchos dispositivos para proteger campus grande o bloques de oficinas grandes.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    En configuraciones independientes o en red, el diseño modular del sistema de alarma contra incendios direccionable inteligente de Honeywell facilita la planificación del sistema. El panel se puede configurar con solo unos pocos dispositivos para aplicaciones de edificios pequeños o en red con muchos dispositivos para proteger un campus grande o un bloque de oficinas de gran altura. Solo tiene que añadir equipos periféricos adicionales para adaptarse a la aplicación.

    Para instalaciones que utilicen un sistema de alarma contra incendios direccionable inteligente, se puede montar un anunciador opcional de la serie ACM en el mismo armario (hasta 48 zonas/puntos: se pide por separado). Cuando se combina con un Honeywell Enterprise Buildings Integrator (EBI), el sistema de alarma contra incendios se convierte en parte de un sistema de monitorización patentado operado por el propietario, lo que permite la conexión de paneles independientes o en red.

    Funciones y ventajas:
    • Relés de alarma, problema, seguridad y supervisión integrados.
    • Programación automática e informes de test de andado.
    • DACT universal opcional de 318 puntos.
    • Anunciadores remotos de 80 caracteres (hasta 32).
    • Anunciadores EIA-485, incluidos gráficos personalizados.
    • Interfaz de impresora (impresoras de 80 y 40 columnas).
    • Archivo de historial con capacidad para 800 eventos en memoria no volátil, más un archivo separado de solo alarma de 200 eventos.
    • Selección de verificación de alarma por punto, con recuento.
    • Secuencia de preseñal/alarma positiva (PAS).
    • Opciones de inhibición de silencio y temporizador de silencio automático.
    Certificaciones:
    • UL
    • ULC
    • CSFM
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar