/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Tenga en cuenta que el servicio de pago con tarjeta de crédito no estará disponible por mantenimiento programado el sábado 30 de mayo de 2026, de 12:00 AM a 6:00 AM EST (4:00 AM a 10:00 AM GMT, 5:00 AM a 11:00 AM CET y 9:30 AM a 3:30 PM IST). Gracias por su paciencia.

    Centrales de detección de incendio

    Panel de control de alarmas contra incendios Morley-IAS ZXSe

    Interrumpido

    El panel de control de alarmas contra incendio Morley-IAS ZXSe es un panel de control de alarmas contra incendio inteligente. Se diseñó y construyó en torno a una tecnología de microprocesador probada y fiable.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El panel de control de alarmas contra incendio Morley-IAS ZXSe es un panel de control de alarmas contra incendio inteligente. Se diseñó y construyó en torno a una tecnología de microprocesador probada y fiable. Este sencillo enfoque produjo una plataforma de alarma contra incendios modular y escalable adecuada para proteger todo tipo de instalaciones.

    Panel de control de lazo ZX5Se 1-5. 230 V CA, 4 circuitos de sirena, pantalla de 4 líneas y capacidad de conexión en red. Fuente de alimentación de 6 A con capacidad de bucle de 460 mA, 500 x 500 x 195 mm (19,68 x 19,68 x 7,68 in) (alto x ancho x largo). Pida las tarjetas de bucle por separado. Idiomas ofrecidos: inglés, italiano, español, portugués, polaco, holandés, esloveno y croata.

    A medida que la instalación crece, el panel ZXSe puede expandirse con el edificio o el sitio añadiendo dispositivos adicionales, tarjetas de bucle, impresoras o paneles repetidores. Además, se pueden conectar en red más paneles ZXSe, lo que permite crear un sistema aún más grande.

    Funciones y ventajas:
    • Plataforma escalable que puede admitir hasta 99 en una sola red
    • Integración sencilla con VA/PA y otros sistemas
    • Compatibilidad perfecta con protocolos de dispositivos de detección líderes del sector
    • Menú fácil de seguir que admite todas las actividades de mantenimiento estándar
    • La amplia gama de equipos de soporte, como impresoras, accesorios de montaje y repetidores, proporciona la máxima flexibilidad del sistema
    • Programación simple con la herramienta de configuración del sistema fuera de línea
    • Diseño según EN54 Partes 2 y 4
    Certificaciones:
    • EN54 partes 2 y 4
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS