/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Centrales de detección de incendio

    Panel de liberación MRP-2001

    Interrumpido

    MRP-2001 es un panel de control de alarma de incendios de 6 zonas para aplicaciones de diluvio y preacción de riesgo simple y doble.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    MRP-2001 es un panel de control de alarma de incendios de 6 zonas para aplicaciones de diluvio y preacción de riesgo simple y doble. Estos paneles proporcionan detección de incendios, señalización y protección fiables para edificios comerciales, industriales e institucionales que requieren liberación de agentes a base de agua. Estos FACP son compatibles con los detectores System Sensor i3, que son detectores de humo convencionales que pueden transmitir una señal de problema de mantenimiento al FACP indicando la necesidad de limpieza y una señal de “congelación” de supervisión cuando la temperatura ambiente cae por debajo de la clasificación del detector de aproximadamente 7,22 °C (45 °F). Los paneles de control son compatibles con dispositivos de entrada convencionales, como detectores de humo de 2 hilos, detectores de humo de 4 hilos, estaciones manuales, dispositivos de flujo de agua, interruptores antisabotaje y otros dispositivos de contacto normalmente abiertos.

    Funciones y ventajas:
    • Operación de doble peligro
    • Temporizador de descarga de flujo de agua ajustable y dos temporizadores de remojo
    • Capacidad de zona transversal (interconexión doble)
    • Seis circuitos de dispositivo iniciador programables estilo B (clase B) (IDC)
    • Cuatro circuitos de salida programables Estilo Y (Clase B)
    • Sincronización NAC integrada para dispositivos System Sensor, Wheelock®, Gentex®, Faraday® y Amseco®
    • Corriente de salida total de 7A y 24 V CC
    • Potencia de salida reiniciable y no reiniciable
    • Programador incorporado
    • Pantalla LCD de 80 caracteres (retroiluminada)
    Certificaciones:
    • UL: S624
    • Con aprobación FM
    • CSFM: 7165-0075:0216
    • MEA: 333-07-E 
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Fire-Lite
    • Product Type
      • Conventional
      • Releasing
    • Conventional / Addressable
      • Conventional

    Otros

    • Brand
      • Fire-Lite
    • Product Type
      • Conventional
      • Releasing
    • Conventional / Addressable
      • Conventional
    • Brand : Fire-Lite
    • Product Type : Conventional|Releasing
    • Conventional / Addressable : Conventional