Centrales de detección de incendio
Panel de liberación MRP-2002
Los paneles de control de liberación de agentes MRP-2002 son FACP de 6 zonas para aplicaciones de liberación de agentes de riesgo simple y doble.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los paneles de control de liberación de agentes MRP-2002 son FACP de 6 zonas para aplicaciones de liberación de agentes de riesgo simple y doble. Proporcionan detección, señalización y protección fiables de incendios para edificios comerciales, industriales e institucionales que requieren liberación basada en agentes.
Estos paneles son compatibles con los detectores System Sensor® i3, que son detectores de humo convencionales que pueden transmitir una señal de problema de mantenimiento al FACP indicando la necesidad de limpieza y una señal de supervisión de "congelación" cuando la temperatura ambiente cae por debajo de la clasificación del detector de aproximadamente 45 °F (7,22 °C). También son compatibles con dispositivos de entrada convencionales, como detectores de humo de 2 hilos, detectores de humo de 4 hilos, estaciones manuales, dispositivos de flujo de agua, interruptores antisabotaje y otros dispositivos de contacto normalmente abiertos.
Funciones y ventajas:- 6 zonas Estilo B (Clase B) o 6 zonas Estilo D (Clase A) con módulos opcionales
- Cuatro circuitos de salida programables Estilo Y (Clase B)
- Amplia protección contra transitorios
- Operación de doble riesgo
- Temporizadores ajustables de predescarga, descarga y retardo de flujo de agua
- Operación de cancelación programable
- Capacidad entre zonas
- Plantillas de aplicación preprogramadas y personalizadas
- Sincronización NAC incorporada para dispositivos System Sensor®, Wheelock®, Gentex®, Faraday® y Amseco®
- Programador incorporado
- UL: S624
- Con aprobación de FM
- CSFM: 7165-0075:0216
- MEA: 333-07-E
- Listado sísmico Certificado de referencia de conformidad VMA - 45894-01 por el Grupo VMC
Otros
- Brand
- Fire-Lite
- Conventional / Addressable
- Conventional
- Product Type
- Conventional
- Releasing
Otros
- Brand
- Fire-Lite
- Conventional / Addressable
- Conventional
- Product Type
- Conventional
- Releasing
- Brand : Fire-Lite
- Conventional / Addressable : Conventional
- Product Type : Conventional|Releasing