Centrales de detección de incendio
Paneles de control de alarmas contra incendios MS-2 y MS-4
iMS-2 y MS-4 son paneles de control de alarma contra incendios convencionales de dos y cuatro zonas, compatibles con los detectores de humo de la serie i3 de System Sensor.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los paneles de control de alarma contra incendios convencionales MS-2 y MS-4 proporcionan funciones avanzadas como compensación de deriva, alerta de mantenimiento y advertencia de congelación. La sincronización automática de dispositivos de audio/visuales se proporciona utilizando el protocolo del fabricante para los dispositivos System Sensor®, Wheelock® o Gentex®. El protocolo NAC incluye la capacidad de silenciar los dispositivos audibles mientras los estroboscópicos siguen parpadeando, utilizando solo un par de cables.
Funciones y ventajas:&
MS-2:
- Dos zonas de inicio compatibles con detectores de humo de 2 y 4 hilos, una zona programable para combinación, supervisión y flujo de agua
- Un circuito de dispositivo de notificación (NAC) con sincronización estroboscópica/bocina integrada para System Sensor®, Wheelock® o Gentex® con silencio seleccionable
- Corriente utilizable total de 3,0 A
MS-4:
- Cuatro zonas de inicio compatibles con detectores de humo de 2 y 4 hilos, una zona programable para combinación, supervisión y flujo de agua
- Dos NAC con sincronización estroboscópica/bocina integrada para System Sensor®, Wheelock® o Gentex® con silencio seleccionable
- Módulo opcional para convertir las cuatro zonas de inicio y los dos NAC a clase A
- Compatible con los detectores de humo System Sensor, que proporcionan la “prueba de marcha EZ” y una señal de mantenimiento remoto (el panel se ofrece como i3 Ready, no se necesitan módulos adicionales)
- Corriente utilizable total de 3,0 amperios y ampliable a 6,0 amperios con segundo transformador opcional
- Las opciones incluyen un módulo transmisor 4XTMF enchufable, un módulo 4XLMF para admitir anunciadores LED y un módulo de relé de zona 4XZMF enchufable
Certificaciones:
- Con homologación UL: S624
- MEA: 297-01-E
- CSFM: 7165-0075:200
Otros
- Brand
- Fire-Lite
- Product Type
- Conventional
- Conventional / Addressable
- Conventional
Otros
- Brand
- Fire-Lite
- Product Type
- Conventional
- Conventional / Addressable
- Conventional
- Brand : Fire-Lite
- Product Type : Conventional
- Conventional / Addressable : Conventional