/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Paneles de control de alarma contra incendios MS-5UD y MS-10UD

    Interrumpido

    Los paneles de control de alarmas contra incendios MS-5UD y MS-10UD proporcionan una protección fiable para la señalización de incendios para edificios comerciales, industriales e institucionales de tamaño pequeño a mediano.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los paneles de control de alarmas contra incendios MS-5UD y MS-10UD proporcionan una protección fiable para la señalización de incendios para edificios comerciales, industriales e institucionales de tamaño pequeño a mediano. Estos FACP son compatibles con los detectores System Sensor® i3, que son detectores de humo convencionales que pueden transmitir una señal de problema de mantenimiento al FACP indicando la necesidad de limpieza y una señal de “congelación” de supervisión cuando la temperatura ambiente cae por debajo de la clasificación del detector de aproximadamente 7 °C (45 °F). También son compatibles con dispositivos de entrada convencionales como detectores de humo de 2 hilos, Detectores de humo de 4 hilos, estaciones de pulsador, dispositivos de flujo de agua, interruptores de seguridad, y otros dispositivos de contacto normalmente abiertos.

     Funciones y ventajas: 

    • Transmisor/comunicador de alarma digital (DACT) incorporado
    • Cinco circuitos de dispositivo iniciador programables estilo B (clase B) (IDC)
    • Cuatro circuitos de dispositivos de notificación (NAC) estilo Y (clase B)
    • Tres relés programables de forma C
    • Programador incorporado
    • Marcación giratoria/tono táctil
    • Relación de marca/rotura programable
    • Pantalla LCD de 80 caracteres (retroiluminada)
    • Reloj/calendario en tiempo real con control de horario de verano
    • Registro de historial con almacenamiento de 256 eventos 

    Certificaciones:

    • Con homologación UL: Archivo S624
    • Con aprobación FM
    • CSFM: 7165-0075:0214
    • MEA: MEA: 333-07-E
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Fire-Lite
    • Product Type
      • Conventional
    • Conventional / Addressable
      • Conventional

    Otros

    • Brand
      • Fire-Lite
    • Product Type
      • Conventional
    • Conventional / Addressable
      • Conventional
    • Brand : Fire-Lite
    • Product Type : Conventional
    • Conventional / Addressable : Conventional