Centrales de detección de incendio
Panel de control alarma de incendios direccionable MS-9600LS
Los MS-9600LS(E) y MS-9600UDLS(E) de FireLite son FACP (paneles de control de alarma contra incendios) direccionables, inteligentes, compactos y rentables con una extensa lista de potentes funciones.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los MS-9600LS(E) y MS-9600UDLS(E) de FireLite son FACP (paneles de control de alarma contra incendios) direccionables, inteligentes, compactos y rentables con una extensa lista de potentes funciones. La combinación de los dispositivos de la serie reciente de FireLite y los dispositivos heredados de la serie 300, junto con el FACP MS-9600LS(E) o MS-9600UDLS(E), ofrece lo último en tecnología de protección contra incendios. LiteSpeed™ es una tecnología patentada que sondea 10 dispositivos a la vez en busca de información nueva o diferente. Cuando se encuentra nueva información en una dirección específica, el sistema sondea ese dispositivo varias veces en busca de datos nuevos. Esta mejora permite que un panel completamente cargado con hasta 636 dispositivos informe de una incidencia y active los circuitos de notificación en menos de 10 segundos. Con este esquema de sondeo, los dispositivos se pueden cablear en cables trenzados y sin blindar estándar hasta una distancia de 10 000 pies por bucle. Cada bucle del circuito de línea de señalización (SLC) admite hasta 159 detectores direccionables, incluidos detectores fotoeléctricos, fotoeléctricos con calor, haz, ionización, conducto fotoeléctrico, calor fijo, calor fijo con detectores de velocidad de subida y fijos de alto calor. También admite hasta 159 módulos direccionables, incluido monitor (detector de dos cables, dispositivos normalmente abiertos), funciones de monitor dual (dos circuitos de monitor de un módulo, dos direcciones utilizadas), monitor múltiple (múltiples circuitos de monitor de un módulo, múltiples direcciones utilizadas), control (para circuitos de aparatos de notificación) y módulos de relé (dos Forma-C).
Funciones y ventajas:- Chasis de fácil montaje.
- Fuente de alimentación conmutada de 7 amperios.
- El armario grande permite alojar baterías de 18 amperios-hora
- 2 comunicadores enchufables estándar con MS-9600UDLS/E
- ULC: S624 (solo MS-9600LSC; consulte DF-60438)
- CON APROBACIÓN FM: según UL ANSI 864
- CSFM: 7170-0075:217
- MEA: 87-08-E
- IBC 2012, IBC 2009, IBC 2006, IBC 2003, IBC 2000 (sísmico).
- CBC 2007
Otros
- Brand
- Fire-Lite
Otros
- Brand
- Fire-Lite
- Brand : Fire-Lite