/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    This site will be under scheduled maintenance on April 01, 2026, 10:00 AM IST - 10:00 PM IST (April 01, 2026, 12:30 AM EST - April 01, 2026, 12:30 PM EST), we appreciate your patience during this time. Thank you.

    Centrales de detección de incendio

    Amplificador de llama de rectificación

    Interrumpido

    Los amplificadores de llama son amplificadores enchufables de estado sólido que responden a una señal rectificada de un detector de llama de tipo rectificación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los amplificadores de llama son amplificadores enchufables de estado sólido que responden a una señal rectificada de un detector de llama de tipo rectificación para indicar la presencia de llama cuando se usan con módulos de relé de la SERIE 7800 y R7140

    Funciones & Ventajas:
    • Los conectores de prueba de señal de llama miden el voltaje de la señal de llama del amplificador de 0,0 a 5,0 V CC
    • Rango de lectura de la intensidad de la señal de llama
    • Etiqueta codificada por colores que identifica el tipo de detección de llama
    • Conector de borde de placa de circuito impreso con guía para una orientación adecuada
    Certificaciones:
    • FM/CSA/UL
    • CE
    • SIL-3
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell

    Otros

    • Brand
      • Honeywell
    • Brand : Honeywell