/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Panel de alarmas contra incendio STX

    Interrumpido

    El modelo de panel de control de alarma contra incendios STX de Honeywell está diseñado teniendo en cuenta las necesidades de los establecimientos actuales conscientes del rendimiento.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El modelo STX de Honeywell está diseñado teniendo en cuenta las necesidades de los establecimientos actuales conscientes del rendimiento. Se trata de una gama de paneles modernos, compactos y repletos de funciones que se combinan con un conjunto de dispositivos inteligentes y sistemas de alarma contra incendios altamente fiables.

    Los paneles STX cumplen con los requisitos de los códigos y estándares más recientes y permiten una instalación rápida y sencilla. Simplemente fije el panel a la pared, conecte los dispositivos de cableado de campo y encienda el panel para tener un sistema de alarma contra incendios en funcionamiento. La gran pantalla táctil permite programar fácilmente el panel al proporcionar una estructura de menú clara, lo que hace que todo el proceso de configuración sea extremadamente intuitivo. La configuración compleja se facilita al utilizar la aplicación móvil y la conectividad de la llave USB Bluetooth.

    Funciones y ventajas:
    • Múltiples opciones de bucle: 1, 2 y 4 bucles
    • Hasta 198 dispositivos por bucle completo
    • 160 zonas de incendio
    • Registro de 10 000 eventos
    • Múltiples interfaces de salida y entrada para una solución de alarma contra incendios totalmente integrada
    • Conectores eléctricos enchufables y diseño ergonómico para una fácil instalación
    • Gran pantalla táctil para mejorar la legibilidad, la conciencia del contexto y la navegación, lo que resulta en una experiencia de usuario ejemplificada
    • Aplicaciones móviles y para PC para configuración guiada
    • Posibilidad de configurar paneles fuera de las instalaciones y sincronizarlos mediante una unidad de lápiz USB o Bluetooth de Honeywell
    • Cronómetro en tiempo real con respaldo de batería (RTC)
    • Microprocesador de doble núcleo de 32 bits
    Certificaciones:
    • Certificación UL 864 10.° edición
    • Con homologación UL: S36244
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor