/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Panel de control Vigilon Plus

    El panel de control Vigilon Plus controla hasta 200 dispositivos, incluidos sensores de incendios avanzados, interfaces, puntos de llamada, alarmas sonoras y alarmas visuales. Son paneles de control de 1 a 4 bucles con o sin impresora.

    Overview

    El panel de control Vigilon Plus ofrece paneles de control de 3 tamaños que gestionan 2, 4 o 6 bucles, cada uno con capacidad para hasta 200 dispositivos, incluidos sensores de incendio avanzados, interfaces, puntos de llamada, alarmas sonoras y alarmas visuales.

    Los paneles de 2 bucles Compact Plus y Vigilon Plus de 4 bucles están disponibles con un modo en espera integrado las 24 horas y el panel de 6 bucles tiene una capacidad en espera completa de 72 horas. Las opciones de red avanzadas permiten conectar en red hasta 200 paneles en una estructura multidominio con opciones de conexiones de cobre o fibra óptica. La pantalla LCD retroiluminada de Vigilon presenta una indicación clara de la ubicación del incendio o fallo y la innovadora pantalla de 8 líneas x 40 caracteres del panel de control con teclado con pulsadores es fácil de usar. Los planes contra incendios se pueden adaptar para cumplir con precisión los requisitos del emplazamiento. El software de Vigilon permite segmentar las áreas de red para evacuar o alertar el estado, o configurarlas con demoras preestablecidas.

    Funciones y ventajas:
    • Fuente de alimentación EN54-4 integrada y batería en espera durante 24 horas (4 bucles)
    • Fuente de alimentación EN54-4 integrada durante 72 horas con baterías externas (6 bucles)
    • La avanzada tecnología de detección de Vigilon y el potente procesamiento de software en el panel identifican rápidamente incendios reales
    • Las herramientas de puesta en marcha basadas en PC permiten configurar planes de incendios complejos
    • La tecnología avanzada de tarjeta de lazo permite el monitoreo y diagnóstico del estado del sistema
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gent

    Otros

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent