/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Central de detección convencional VSN12

    Interrumpido

    Las centrales de detección convencionales de 12 zonas han sido concebidos y diseñados para la instalación de sistemas de detección de incendios de pequeño

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las centrales convencionales de 12 zonas de Morley/IAS han sido concebidas y diseñadas para la instalación de sistemas de detección de incendios de pequeño y mediano tamaño en aquellos lugares en los que es necesario interconectar con una central fácil y de alto rendimiento. La central VSN dispone de 4 niveles de detección que permiten reconocer si una alarma procede de un sensor, de un pulsador, o si ha sido generada por un circuito abierto o un cortocircuito. Cada zona se puede configurar como una zona normal de detección de incendios o como un contacto retardado o de comparación. La unidad de control VSN permite establecer diferentes tiempos de retardo para la activación de las sirenas en función del origen de la alarma (pulsadores o sensores). Los LED de la central ofrecen un control completo del sistema y el teclado permite una gestión fácil y rápida. La central proporciona una configuración predeterminada que se puede adaptar a cualquier tipo de sistema de forma simple y rápida. También se puede conectar una tarjeta RS232 VSN-232

    Características y Beneficios:
    • Distinción entre detectores de alarma o pulsadores por zona
    • Hasta 32 detectores ECO1000 por zona
    • Alarma desde un punto o desde 2 zonas en alarma
    • 2 salidas de sirena supervisadas con activación de zona
    • Relé de alarma y relé de fallo
    • Salida de fuente de alimentación auxiliar
    • Caja de metal y puerta de plástico ABS
    Certificaciones:
    • EN 54-2/4
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor