/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de detección de incendio

    Central de detección convencional VSN8

    Interrumpido

    Las centrales de detección convencionales de 8 zonas han sido concebidos y diseñados para la instalación de sistemas de detección de incendios de pequeño

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las centrales convencionales de 8 zonas de Morley/IAS han sido concebidas y diseñadas para la instalación de sistemas de detección de incendios de pequeño y mediano tamaño en aquellos lugares en los que es necesario interconectar con una central fácil y de alto rendimiento. La central VSN dispone de 4 niveles de detección que permiten reconocer si una alarma procede de un sensor, de un pulsador, o si ha sido generada por un circuito abierto o un cortocircuito. Cada zona se puede configurar como una zona normal de detección de incendios o como un contacto retardado o de comparación. La unidad de control VSN permite establecer diferentes tiempos de retardo para la activación de las sirenas en función del origen de la alarma (pulsadores o sensores). Los LED de la central ofrecen un control completo del sistema y el teclado permite una gestión fácil y rápida. La central proporciona una configuración predeterminada que se puede adaptar a cualquier tipo de sistema de forma simple y rápida. También se puede conectar una tarjeta RS232 VSN-232

    Características y Beneficios:
    • Distinción entre detectores de alarma o pulsadores por zona
    • Hasta 32 detectores ECO1000 por zona
    • Alarma desde un punto o desde 2 zonas en alarma
    • 2 salidas de sirena supervisadas con activación de zona
    • Relé de alarma y relé de fallo
    • Salida de fuente de alimentación auxiliar
    • Caja de metal y puerta de plástico ABS
    Certificaciones:
    • EN 54-2/4
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER