/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Soportes y herrajes de carcasa

    Panel de control de alarmas de incendios direccionable inteligente

    El panel de control de alarma contra incendios inteligente NFS-320 es parte de la serie ONYX® de controles de alarma contra incendios de Notifire. Usando NFS-320C, se puede montar un anunciador opcional de la serie ACM en el mismo armario.

    Overview

    El panel de control inteligente de alarmas contra incendios NFS-320 forma parte de la serie ONYX® de controles de alarmas contra incendios de notifire. Para instalaciones que utilizan NFS-320C, se puede montar un anunciador opcional de la serie ACM en el mismo gabinete. El diseño modular del NFS-320 facilita la planificación del sistema.

    Funciones y ventajas:
    • Pantalla estándar de 80 caracteres
    • Selección de verificación de alarma por punto, con contador automático
    • Secuencia de alarma positiva/preseñal
    • Opciones de temporizador de silencio automático e inhibición de silencio
    Certificaciones:
    • Homologado por UL/ULC: S635
    • Con aprobación FM
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER