/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    enclosure mounts and hardware

    Detector de gas Midas®

    Interrumpido

    Permite detectar gases con un nuevo nivel de visibilidad, fiabilidad y facilidad de uso para la fabricación industrial y el procesamiento de semiconductores. • Resumen de especificaciones • Flow Rate: 500 mLmin

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    .

    >El detector de gases Midas dispone de una tecnología de sensores fiable que permite detectar todo tipo de gases inflamables, ambientales y tóxicos en una planta.El dispositivo supervisa puntos a una distancia de hasta 30 metros, mientras utiliza su tecnología patentada para regular los índices de flujo y garantizar la detección de gases sin errores.Gracias al uso que hace Honeywell de la robótica avanzada, el detector de gases Midas ofrece una calidad y fiabilidad inmejorables:
    • Mejoras en la visibilidad y facilidad de uso.El detector de gases Midas cuenta con varias luces LED y una interfaz interactiva e intuitiva que proporciona avisos inmediatos ante las lecturas de gases o los niveles de alarma.La interfaz también incluye menús protegidos con contraseña para los procesos de configuración, prueba y calibración.
    • Fácil instalación.El detector de gases Midas presenta un tamaño compacto con un chasis metálico de sencillo manejo, lo que facilita enormemente su instalación.Esto resulta especialmente importante en entornos concurridos de procesos complejos o donde el espacio sea un requisito primordial.
    • Varias aplicaciones.Al contar con una amplia variedad de opciones fáciles de utilizar, el detector de gases Midas resulta adecuado para muchas aplicaciones industriales, como el procesamiento de semiconductores, la fabricación industrial ligera, los laboratorios universitarios, el sector aeroespacial, el tratamiento de aguas residuales, etc.
    Características y ventajas adicionales:
    • Hay más de 35 gases disponibles con la garantía ampliada a 2 años*
    • Cartucho de detección inteligente con certificado de 'calibración electrónica'
    • 3 relés integrados (forma C) para fallos y las alarmas 1 y 2
    • Comunicación PoE (Power over Ethernet)
    • Teclado e interfaz remota de navegador web
    • Módulo opcional de pirolizador Midas que se conecta a cualquier detector de gases Midas
    • Niveles de menú protegidos con contraseña para mantener la integridad del sistema
    • LED brillantes, gran pantalla LCD retroiluminada multicolor e interfaz con iconos
    • Sensores calibrados de fábrica para reducir la necesidad de pruebas frecuentes con gases
    • Salida analógica de 0-22 mA aislada que informa de sucesos y fallos
    • Modbus/TCP Ethernet para facilitar la conectividad a todos los puertos de los sistemas de control y alarmas con el fin de controlar las conexiones y la interacción del servicio
    • Robusta bomba extractiva (vida útil de 2 años) con muestreo de hasta 30 metros
    • Marca CE de inmunidad total a las interferencias de radiofrecuencia
    • Mayor seguridad con comprobación de estado del sensor mediante Reflex®
    • Tecnología de compensación de temperatura TempraSureTM según sea necesario
    • Registro de sucesos para revisar el historial del sensor
    Specifications

    Marca

    • Brand
      • Honeywell

    Technical Specifications

    • Ambient Port
      • In Line Air Filter Required
    • Visual Output
      • Alarm, Power and Fault LEDs
      • LCD with All Gas Readings and Events
    • Remote
      • PC/PDA Internet Browser Access via Ethernet
    • Instrument
      • 4 Digit Alphanumeric Display with Separate Units
      • Flow Rate Bar Graph and Other Icon Driven Indicators
    • Flow Rate
      • 500 cc/min
    • Exhaust Line Tubing
      • 1/4 in OD x 3/16 in Polypropylene 30m (100ft)
    • Display Operation key
      • 4-Button Interface Keypad
    • Communication
      • Power Over Ethernet (PoE)
    • Bracket Material
      • Zinc Plated Steel
    • Analog Outputs
      • 0 To 22 mA

    Información general

    • Warranty
      • Expected Pyrolyzer Life: 1 Year
      • Pump Maintenance/Swap Interval: 1 Year
      • Sensor Cartridge: 1 Year Standard and 2 Years Extended
      • Transmitter Unit: 1 Year

    Características

    • Series Name
      • Midas
    • Features & Benefits
      • 3 Built In Relays (Form C) for Alarm 1, 2 and Fault
      • Bright LEDs and Intuitive Icon Driven Large LCD Display with Individual Multicolor Backlit
      • CE Marked for Total Immunity to Radio Frequency Interference
      • Event Logging to Review Sensor History
      • Keypad Interface and Remote Web Browser Interface
      • Modbus/TCP Ethernet for Easy Connectivity to All Control and Alarm Systems Ports for Control Connectivity and Service Interaction
      • Optional Midas Pyrolyzer Module that Connects to any Midas Gas Detector
      • Over 35 Gases Available with Extended 2 Year Warranty
      • Password Protected Menu Levels to Preserve System Integrity
      • Power Over Ethernet (PoE)
      • Reflex® Sensor Health Check for Improved Safety
      • Robust Extractive Pump System (2 Year Lifetime) Sampling Up to 100ft
      • Smart Sensor Cartridge with on Board ‘e-Calibration’ Certificate
      • TempraSure TM Temperature Compensation Technology
    • Display Type
      • Multicolor Backlit LCD

    Electrical Specifications

    • Operating Voltage
      • 24 V DC (Nominal) -15 to +10% (20.4 to 26.4 V DC)

    Dimensions & Weight

    • Exhaust Length
      • 30 m

    Material Specifications

    • Cover Material
      • Painted Steel

    Standards & Certifications

    • Certificates and Standards
      • CE Marked for Sale in European Community
      • EN 50270:2015
      • EN 50581:2012
      • EN 61010-1:2010
      • EN 61010-1:2010
      • EN IEC 63000:2018
      • EN ISO/IEC 17050-1:2010
      • ETL Approved UL61010-1 Ed:3
      • IEEE 802.3af-2003
      • UKCA Marked for Sale in the United Kingdom

    Otros

    • Industry
      • Manufacturing

    Marca

    • Brand
      • Honeywell

    Technical Specifications

    • Ambient Port
      • In Line Air Filter Required
    • Visual Output
      • Alarm, Power and Fault LEDs
      • LCD with All Gas Readings and Events
    • Remote
      • PC/PDA Internet Browser Access via Ethernet
    • Instrument
      • 4 Digit Alphanumeric Display with Separate Units
      • Flow Rate Bar Graph and Other Icon Driven Indicators
    • Flow Rate
      • 500 cc/min
    • Exhaust Line Tubing
      • 1/4 in OD x 3/16 in Polypropylene 30m (100ft)
    • Display Operation key
      • 4-Button Interface Keypad
    • Communication
      • Power Over Ethernet (PoE)
    • Bracket Material
      • Zinc Plated Steel
    • Analog Outputs
      • 0 To 22 mA

    Información general

    • Warranty
      • Expected Pyrolyzer Life: 1 Year
      • Pump Maintenance/Swap Interval: 1 Year
      • Sensor Cartridge: 1 Year Standard and 2 Years Extended
      • Transmitter Unit: 1 Year

    Características

    • Series Name
      • Midas
    • Features & Benefits
      • 3 Built In Relays (Form C) for Alarm 1, 2 and Fault
      • Bright LEDs and Intuitive Icon Driven Large LCD Display with Individual Multicolor Backlit
      • CE Marked for Total Immunity to Radio Frequency Interference
      • Event Logging to Review Sensor History
      • Keypad Interface and Remote Web Browser Interface
      • Modbus/TCP Ethernet for Easy Connectivity to All Control and Alarm Systems Ports for Control Connectivity and Service Interaction
      • Optional Midas Pyrolyzer Module that Connects to any Midas Gas Detector
      • Over 35 Gases Available with Extended 2 Year Warranty
      • Password Protected Menu Levels to Preserve System Integrity
      • Power Over Ethernet (PoE)
      • Reflex® Sensor Health Check for Improved Safety
      • Robust Extractive Pump System (2 Year Lifetime) Sampling Up to 100ft
      • Smart Sensor Cartridge with on Board ‘e-Calibration’ Certificate
      • TempraSure TM Temperature Compensation Technology
    • Display Type
      • Multicolor Backlit LCD

    Electrical Specifications

    • Operating Voltage
      • 24 V DC (Nominal) -15 to +10% (20.4 to 26.4 V DC)

    Dimensions & Weight

    • Exhaust Length
      • 30 m

    Material Specifications

    • Cover Material
      • Painted Steel

    Standards & Certifications

    • Certificates and Standards
      • CE Marked for Sale in European Community
      • EN 50270:2015
      • EN 50581:2012
      • EN 61010-1:2010
      • EN 61010-1:2010
      • EN IEC 63000:2018
      • EN ISO/IEC 17050-1:2010
      • ETL Approved UL61010-1 Ed:3
      • IEEE 802.3af-2003
      • UKCA Marked for Sale in the United Kingdom

    Otros

    • Industry
      • Manufacturing
    • Brand : Honeywell
    • Ambient Port : In Line Air Filter Required
    • Warranty : Expected Pyrolyzer Life: 1 Year|Pump Maintenance/Swap Interval: 1 Year|Sensor Cartridge: 1 Year Standard and 2 Years Extended|Transmitter Unit: 1 Year
    • Visual Output : Alarm, Power and Fault LEDs|LCD with All Gas Readings and Events
    • Series Name : Midas
    • Remote : PC/PDA Internet Browser Access via Ethernet
    • Operating Voltage : 24 V DC (Nominal) -15 to +10% (20.4 to 26.4 V DC)
    • Instrument : 4 Digit Alphanumeric Display with Separate Units|Flow Rate Bar Graph and Other Icon Driven Indicators
    • Industry : Manufacturing
    • Flow Rate : 500 cc/min
    • Features & Benefits : 3 Built In Relays (Form C) for Alarm 1, 2 and Fault|Bright LEDs and Intuitive Icon Driven Large LCD Display with Individual Multicolor Backlit|CE Marked for Total Immunity to Radio Frequency Interference|Event Logging to Review Sensor History|Keypad Interface and Remote Web Browser Interface|Modbus/TCP Ethernet for Easy Connectivity to All Control and Alarm Systems Ports for Control Connectivity and Service Interaction|Optional Midas Pyrolyzer Module that Connects to any Midas Gas Detector|Over 35 Gases Available with Extended 2 Year Warranty|Password Protected Menu Levels to Preserve System Integrity|Power Over Ethernet (PoE)|Reflex® Sensor Health Check for Improved Safety|Robust Extractive Pump System (2 Year Lifetime) Sampling Up to 100ft|Smart Sensor Cartridge with on Board ‘e-Calibration’ Certificate|TempraSure TM Temperature Compensation Technology
    • Exhaust Line Tubing : 1/4 in OD x 3/16 in Polypropylene 30m (100ft)
    • Exhaust Length : 30 m
    • Display Type : Multicolor Backlit LCD
    • Display Operation key : 4-Button Interface Keypad
    • Cover Material : Painted Steel
    • Communication : Power Over Ethernet (PoE)
    • Certificates and Standards : CE Marked for Sale in European Community|EN 50270:2015|EN 50581:2012|EN 61010-1:2010|EN 61010-1:2010|EN IEC 63000:2018|EN ISO/IEC 17050-1:2010|ETL Approved UL61010-1 Ed:3|IEEE 802.3af-2003|UKCA Marked for Sale in the United Kingdom
    • Bracket Material : Zinc Plated Steel
    • Analog Outputs : 0 To 22 mA
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar