Monitores y pantallas
Monitores de pantalla táctil WEB-HMI
La serie WEB-HMI de monitores táctiles es compatible con el navegador IP HTML5. Combinan las características más avanzadas y las mejores prestaciones con un diseño excepcional.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La serie WEB-HMI de monitores táctiles es compatible con el navegador IP HTML5. Combinan las características más avanzadas y las mejores prestaciones con un diseño excepcional.
Los paneles táctiles WEB-HMI están disponibles en 5 tamaños diferentes que ofrecen 2 niveles de rendimiento de visualización y conectividad.
- Acceso directo al controlador (navegador en el controlador)
- Acceso al controlador de todo el sistema (buscar en el sistema)
El WEB-HMI se integra perfectamente con el CIPer Modelo 10, CIPer Modelo 30, CIPer Modelo 50 y WEB-8000, ofreciendo un rendimiento sólido y una visión completa desde el controlador o el sistema del edificio.
Características y Beneficios:- Alto nivel de ciberseguridad
- Clasificación de la protección contra entrada de IP66
- Protección contra accesos no autorizados
- Moderno navegador HTML5 basado en Linux
- Panel táctil de alta calidad, capacitivo y resistivo de grado industrial con una vida útil de más de 10 años
- Los controladores, la HMI y las herramientas se armonizan y prueban juntos
- Navegador HTML5 Chromium para acceder a los WEBsN4 de Niagara
- Visibilidad de gran angular compatible con el navegador HTML5 con el fin de buscar controladores y sistemas de edificios
- Cinco tamaños de pantalla 4, 7, 10, 15 y 21 in
- Alimentación de 24 V CC
- Con certificación UL E160970
- Emisión CE EN 61000-6-4, inmunidad EN 61000-6-2 para instalación en entornos industriales
Otros
- Brand
- Alerton
- CentraLine
- Trend
Otros
- Brand
- Alerton
- CentraLine
- Trend
- Brand : Alerton|CentraLine|Trend