Impresoras
Impresora de matriz de puntos 24 pines
La impresora se utiliza con los paneles de control de alarmas contra incendios (FACP) Gamewell-FCI y proporciona la capacidad de producir un registro escrito de los eventos del sistema y los cambios de estado.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La impresora se utiliza con los paneles de control de alarmas contra incendios (FACP) Gamewell-FCI y proporciona la capacidad de producir un registro escrito de los eventos del sistema y los cambios de estado. En las aplicaciones Gamewell-FCI, el PRN-7 se puede utilizar con los siguientes sistemas: Sistema E3 Series®, sistema S3 Series, sistema 7100 Series, sistema 600 Series.
Funciones y ventajas:- Produce una copia impresa de todos los eventos del sistema y cambios de estado
- Registra las marcas de tiempo impresas en el registro de cada evento y cambio de estado, incluida la hora y fecha actuales
- Utiliza papel estándar de 22,86 cm x 28 cm (9 x 11 in) con plegado en abanico de alimentación de tractor
- Imprime 80 columnas de datos a 10 caracteres por pulgada
- Proporciona registros impresos de la configuración del sistema y los parámetros del dispositivo direccionable
- Incluye un cabezal de impresión de 24 pines
- Ofrece niveles de ruido acústico de aproximadamente 52 dB
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER