access control panels
Tema Voyager Multi
El Tema-Voyager™ Multi funciona como controlador y punto de conexión y gestor de E/S para hasta 4 lectores. También admite un complemento para el módulo de acceso seguro o SAM. Esto mejora el cifrado y la seguridad del control de acceso.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El controlador múltiple Tema-Voyager™ ofrece capacidades superiores para abordar necesidades de alta seguridad como, por ejemplo:
- Comunicación cifrada de extremo a extremo con distribución automática y aleatoria de claves para evitar ataques cibernéticos.
- Gestión Wiegand más inteligente, monitoreando la corriente eléctrica a la conexión Wiegand en un lector para detectar cuando ocurre un cortocircuito o corte de energía.
La placa de salida de relé de emergencia opcional permite al Tema-Voyager Multi interrumpir el suministro de energía para desbloquear las puertas si se activa una alarma de emergencia (como una alarma de incendio).
Características y Beneficios:- Conexión IP directa al nivel de supervisión
- Completamente autónomo, con base de datos a bordo
- Montaje en pared o carril DIN
- CE:
- EN 50130-4:2011+ A1:2014
- EN 55032:2012 + AC:2013
- EN 50581: 2012
- UKCA
- IEC 60839-11-1 Grade-4
- FCC: CFR 47 FCC part 15 subpart B, 2014
- UL294 7th edition
- cULus: UL60950
- CTick: AS/NZ CISPR 22: 2009+A1:2010
- RoHS 3
- China RoHS