Paneles de Intrusión
Temaline Controller
El controlador Temaline TS2 es un panel de control de acceso totalmente autónomo conectable vía EBI
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El controlador Temaline TS2 proporciona control de acceso, T&A y gestión de ascensores en una sola aplicación, lo que le permite optimizar el uso y la distribución de sus dispositivos. Gracias a la comunicación peer-to-peer, el TS2 ofrece total disponibilidad de los dispositivos periféricos incluso en caso de desconexión del centro de supervisión. La capacidad única de carga compartida (redundancia del controlador) garantiza el 100% de disponibilidad de sus dispositivos de campo en caso de falla de un controlador.
Características y Beneficios:- Conexión de lectores y dispositivos de campo vía LON
- Gestión de hasta 250.000 tarjetas
- Memoria totalmente configurable
- La comunicación IPSEC hacia el nivel de supervisión garantiza la integridad y confidencialidad de los datos.
- Gestión de hasta 16 puertas con lectores a ambos lados de la puerta
- Gestión de hasta 64 Entradas y 64 Salidas
- Reloj/calendario autónomo con soporte de zona horaria geográfica y horario de verano. Diez días de autonomía en caso de corte de energía
- Batería de respaldo, con funcionalidad completa durante 90 minutos en caso de corte de energía y señalización del estado de carga de la batería.
- Fuente de alimentación de bajo voltaje (12V DC/AC) para seguridad durante el mantenimiento.
- Protección contra manipulaciones de la unidad para detectar aperturas no autorizadas.
- Protección de vigilancia para recuperación en caso de mal funcionamiento.
- CE
- EN60839 Grado 3