/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Módulos de relé y retroadaptación

    Módulo de relé del controlador de la lámpara

    Interrumpido

    Los módulos de relé de controlador de lámpara se utilizan para ofrecer 32 relés de contacto seco para aislamiento eléctrico al conectar el sistema a otros equipos.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos de controlador de lámparas LDM se utilizan para generalizar los módulos de controlador de lámparas de la serie LDM, cuando se combinan con una pantalla gráfica personalizada, proporcionan avisos y control para los paneles de control inteligente de alarmas contra incendios de Notifier. Estos módulos utilizan una interfaz de comunicaciones en serie y pueden ubicarse a una distancia de hasta 1828 m (6000 pies) del panel.

    Funciones y ventajas:
    • ALARMA/CIRCUITO ACTIVADO y lámpara de PROBLEMA/LED por punto, o una opción de alarma más densa solamente (seleccionable en campo)
    • Opción de interruptor de control para control remoto por punto
    • Indicador LED de encendido/en línea
    • La alarma y el problema suenan con flash de nuevas condiciones
    • Sirena local para condiciones de alarma/circuito y problemas con conexión de interruptor de silencio/reconocimiento
    • Interfaz serie EIA-485 para reducir los costes de instalación
    • Convertidor eficaz de potencia de conmutación que reduce el consumo de energía
    • Electrónica controlada por microprocesador, totalmente supervisada
    • Bornas enchufables para facilitar la instalación y el servicio.
    • Opción de monitor de problemas para fuentes de alimentación remotas
    Certificaciones:
    • BSA
    • Aprobado por la ciudad de Denver
    • CSFM
    • FDNY
    • Con aprobación FM
    • Certificación MEA
    • Certificación UL: S635
    • Clasificación ULC: S635
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • I/O Cards & Modules

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • I/O Cards & Modules
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : I/O Cards & Modules