Amplificadores de potencia
Amplificador de zona integrado IZA 2120-HZ serie FreeSpace
El amplificador de zona integrado Bose® Free Space® IZA 2120-HZ se utiliza para música aplicaciones de avisos
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El amplificador de zona integrado IZA 2120-HZ Bose Free Space mejora la experiencia de audio cuando se utilizan altavoces Free Space. Los amplificadores Free Space IZA, optimizados para aplicaciones comerciales, cuentan con ecualizador de altavoz seleccionable para enriquecer la calidad de audio, paginación de voz óptica para una inteligibilidad nítida del habla, al tiempo que proporcionan transiciones perfectas y ecualización dinámica que garantiza música equilibrada en cualquier nivel de volumen.
Características y Beneficios:- Capacidad real para dos zonas
- Sistema de avisos de voz óptica
- EQ dinámico
- Ecualizador de altavoz independiente por salida
- Doble contro remoto
- Amplificación 2 x 120 W clase D
- Configuración intuitiva de funciones
- Modo auto-espera
- Interfaz del panel frontal simplificada
- Silenciamiento remoto
- CE
- UL/CSA 60065
- UL/CSA 62368-1
- CB
- FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.) parte 15B Clase A
- EN55103-1 (1997)
- EN55103-2 (1996)