/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Monitores

    Módulo de una salida

    Interrumpido

    El módulo de salida de control MI-DCMOE de Morley-IAS se utiliza con centrales de detección inteligentes para proporcionar un único circuito de alarma o un relé de forma C.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El módulo de salida de control MI-DCMO de Morley-IAS se utiliza con la serie ZX de paneles de control inteligentes para proporcionar un único circuito de alarma o un relé de forma C. El MI-DCMO se puede utilizar para utilizar contactos secos para soportes de puertas, unidades de tratamiento de aire apagadas u otras funciones similares. Opcionalmente, el módulo se puede utilizar para supervisar el cableado a la carga de salida, lo que permite supervisar la tensión de la carga externa o la fuente de alimentación. Si la tensión monitorizada cae por debajo del umbral, se indicará una condición de fallo.

    Características y Beneficios:
    • Montaje en guía DIN opcional
    • Montaje en superficie opcional
    • Indicación de estado con LED tricolor
    • Aisladores de cortocircuito incorporados
    • Interruptores selectores de dirección visibles
    • El estado del LED es visible en 2 planos
    • Conectores enchufables
    Certificaciones:
    • Aprobado según GEI 1-082 de GEA
    • CEA GEI 1-084
    • EN54-18
    • EN54/17
    • CE
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Product Type
      • Output Module

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Product Type
      • Output Module
    • Brand : Morley-IAS
    • Product Type : Output Module