/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Monitores

    Módulo de relé doble direccionable

    Los módulos de relé doble direccionables Farenhyt sirven en aplicaciones de conmutación de forma C que no usan supervisión de cableado para circuitos de carga. Tienen dos módulos de control de relés individuales y dos módulos de monitor de clase B.

    Overview

    Los módulos de relé doble direccionables Farenhyt son módulos de entradas de salidas múltiples diseñados para usar con paneles de control de alarma contra incendios de la serie Silent Knight IFP. Estos módulos direccionables están diseñados para utilizarse en bucles inteligentes con 2 hilos. Incluyen dos módulos de control de relés individuales y dos módulos de monitor de clase B. Cada salida está diseñada para aplicaciones de conmutación C, que no requieren supervisión de cableado para el circuito de carga. Cada entrada de monitor proporciona una interfaz entre un panel de control de alarma contra incendios y uno o más dispositivos de contacto normalmente abiertos. Cada salida de relé tiene su propio LED verde.

    Funciones y ventajas:
    • Monitorice dos circuitos, con direcciones únicas, simultáneamente
    • Dos contactos de relé de forma C, cada uno con una dirección única
    • Soporte totalmente supervisado para cableado de entrada de clase B
    • La programación de relés es completamente flexible; se puede asignar a condiciones de zona
    • LED individuales para cada entrada monitoreada y salida de relé
    • Atractiva placa de cubierta color marfil
    • Interruptores de dirección giratorios para una instalación rápida
    • Tornillos SEMS para facilitar el cableado
    Certificaciones:
    • Homologado por UL
    • CSFM: 7300-0559:0155
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
    • Brand : Farenhyt