/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Monitores

    Módulo de fin de línea EOL

    Interrumpido

    Módulo de fin de línea para el final de la línea de altavoces del sistema de alarma por voz VARIODYN D1 para la monitorización de conformidad con los estándares cuando se conectan más de 20 altavoces a una línea.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Módulo de fin de línea para el final de la línea de altavoces del sistema de alarma por voz VARIODYN D1 para la monitorización de conformidad con los estándares cuando se conectan más de 20 altavoces a una línea. El módulo está conectado al altavoz final al final de la línea. Independiente del número y la salida de los altavoces conectados.

    Características y Beneficios:
    • Monitorización estándar
    • Elemento final para línea de altavoz de 100 V con tecnología de 2 hilos
    • Diferentes posibilidades de conexión para una adaptación óptima de la línea (3 conexiones)
    • Módulo sellado que ofrece alta protección contra la humedad
    Certificaciones:
    • EN 54-16
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • End of Line Module

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Product Type
      • End of Line Module
    • Brand : ESSER
    • Product Type : End of Line Module