Monitores
Módulo de monitor dual direccionable IDP
Los módulos de doble monitor direccionables IDP están diseñados para su uso en paneles de control de alarma contra incendios (FACP) Farenhyt del sistema inteligente de 2 hilos.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los módulos de doble monitor direccionables IDP están diseñados para su uso en paneles de control de alarma contra incendios (FACP) Farenhyt del sistema inteligente de 2 hilos. Proporcionan dos circuitos de dispositivo iniciador (IDC) independientes de 2 hilos, en dos direcciones consecutivas separadas. Son capaces de supervisar dispositivos de supervisión y alarma contra incendios de contacto normalmente abierto, o dispositivos de seguridad normalmente abiertos o normalmente cerrados. Estos módulos tienen un LED rojo controlado por un único panel. Los módulos de doble monitor direccionables IDP admiten cableado supervisado de clase B al dispositivo de carga. Los detectores de humo convencionales de 4 hilos se pueden supervisar para detectar condiciones de alarma y problemas. Debido a que los módulos de doble monitor direccionable son capaces de monitorear dos circuitos de Clase B separados, es ideal para monitoreo de interruptor de seguridad de flujo de agua e interruptor de flujo.
Funciones y ventajas:- Monitorice dos circuitos, con direcciones únicas, simultáneamente
- Soporte para cableado de clase B
- Totalmente supervisado
- El LED de estado controlado por panel parpadea en verde en estado normal y permanece en rojo fijo en alarma
- Interruptores de dirección giratorios para una instalación rápida
- Tornillos SEMS para facilitar el cableado
- Certificación UL
- Certificación CSFM
- Certificación MEA 457-99-E Vol. V
Otros
- Brand
- Farenhyt
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Brand : Farenhyt