Placas principales de repuesto
Panel de control de alarmas contra incendio IFP-2100
Los paneles de control de alarma contra incendios direccionables analógicos de la serie Farenhyt de Honeywell son la unidad de control de un sistema de alarma contra incendios con un sistema de comunicación de emergencia (ECS).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Honeywell Farenhyt Series es una nueva línea de sistemas contra incendios inteligentes y flexibles equipados con las últimas tecnologías para proteger sus instalaciones. El panel básico IFP-2100 contiene un circuito de línea de señalización (SLC) incorporado, que puede admitir 159 sensores IDP/SK System Sensor y 159 módulos IDP/SK o 127 dispositivos Hochiki SD por bucle. Se pueden añadir bucles SLC adicionales utilizando el expansor SLC modelo 6815 para dispositivos IDP/SK para aumentar la capacidad total de puntos a 2100 o el modelo 5815XL para dispositivos SD para aumentar la capacidad total de puntos a un máximo de 2032 puntos por panel. El IFP-2100 tiene capacidad de interconexión para hasta 32 paneles. El sistema tiene dos modos de operación, varios paneles que cubren un edificio más grande o varios edificios independientes. El RFP-2100 (rojo) o el RFP-2100B (negro) se pueden utilizar en un sistema en red en el que haya al menos un IFP-2100 en el sistema. Es igual que el IFP-2100 sin la pantalla.
El IFP-2100 tiene ocho circuitos Flexput™ integrados que se pueden configurar para alimentación auxiliar, salidas de notificación o para entradas de detectores de humo convencionales (Clase A o Clase B). El FACP también cuenta con un comunicador/transmisor de alarma digital (DACT) de línea telefónica doble incorporado, tecnologías IP o móviles opcionales, relé de problemas de forma C y dos relés programables de forma C. El IFP-2100 cuenta con potentes funciones como sensibilidad del detector, umbrales día/noche, compensación de deriva, alerta de mantenimiento previo a problemas y alerta de problemas de calibración.
Funciones y ventajas:- Soporte de red para hasta 32 sitios
- Compatibilidad integrada con hasta 159 detectores IDP/SK y 159 módulos IDP/SK o 127 dispositivos SD SLC
- Cuatro teclas de función programables
- Pantalla LCD de cuatro líneas con 40 caracteres por línea
- Disponible en un armario rojo o negro
- NFPA 13, NFPA 15, NFPA 16, NFPA 70 Y NFPA 72
- Certificación UL; CSFM (pendiente)
- COA (pendiente)
- OSHPD (CA) (pendiente), FM (pendiente)
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Silent Knight
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Silent Knight
- Brand : Farenhyt|Silent Knight