Anunciadores y Teclados de Control
Pantalla de cristal líquido LCD-160
LCD-160 es un anunciador con pantalla de cristal líquido (LCD) de 640 caracteres y control remoto para NOTIFIER NFS-3030/NFS2-3030
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
LCD-160 es un anunciador con pantalla de cristal líquido (LCD) de 640 caracteres y control remoto para el panel de control de alarma contra incendios (FACP) NOTIFIER NFS-3030/NFS2-3030. El LCD-160 imitará la parte superior (160 caracteres) de la pantalla de 640 caracteres del NFS-3030/NFS2-3030. Esto proporciona el evento y los mensajes personalizados preprogramados como se muestran en el panel principal. La pantalla completa contiene funciones de teclas programables y puede mostrar otra información del panel.
Funciones y ventajas:- Pantalla de cristal líquido de 640 caracteres con control retroiluminado
- Indicadores de estado, salida y entrada integrados para respaldar el diagnóstico
- Teclado recubierto de goma
- Entrada para interruptor de llave AKS-1B
- Cabe en dos ubicaciones del módulo anunciador ACS
- Participación/indicación del Centro de control y pantalla (DCC)
- CSFM: 7120-0028:0227, 7165-0028:0224
- DN-6940:C
- FDNY: COA#6211 (con NFS2-3030)
- FM
- MEA: 8-04-E (solo anunciador)
- UL: S635
- ULC: S527-11
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Annunciator
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Annunciator
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Annunciator