Anunciadores y Teclados de Control
Anunciador de control de red NCD-2
Los anunciadores de control de red de la serie ONYX® son anunciadores de control de red de segunda generación que brindan capacidades de visualización y control del sistema para todos los nodos de red o para algunos seleccionados.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los anunciadores de control de red de la serie ONYX® son anunciadores de control de red de segunda generación para la red NOTIFIRE NET, compatibles para su uso con nodos de la serie ONYX como NFS2-3030, NFS-3030, NFS-320, NFS-640 y NFS2-640, así como los Anunciadores de Control de Red NCA de primera generación. Además, el NCA-2 puede configurarse con productos de la serie DVC para crear uno o más centros de comandos de audio digital en NOTIFIRE NET.
Funciones y ventajas:- Pantalla LCD de 640 caracteres de formato mejorado con retroiluminación
- Supervisión total de todas las entradas e integridad de la red
- Teclado alfanumérico QWERTY de goma
- En toda la red: Reconocer, silenciar, restablecer
- Habilitar/deshabilitar individualmente o habilitar/deshabilitar grupalmente de forma local para paneles de la serie ONYX en red
- Subsistema de mapeo de nodos totalmente programable
- Admite hasta 32 anunciadores y módulos ACS remotos
- CSFM: 7165-0028:0224, 7165-0028:0243
- FDNY: COA#6211, COA#6212
- Aprobado por FM
- MEA: 232-06-E
- Homologado por UL: archivo S635
- Homologado por UL: S527-11
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER