/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Anunciadores y Teclados de Control

    Interfaz de comando de sistemas incendios ONYX Works® de 22”

    Interrumpido

    La interfaz de comando de sistemas de incendios de Honeywell es la próxima generación en gestión de prevención de accidentes para el control y la supervisión centralizados del sistema de alarma contra incendios.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    ONYX Works es la próxima generación en gestión de seguridad humana para el control y monitoreo centralizados del sistema de alarma contra incendios. La pantalla gráfica intuitiva permite al personal identificar, investigar y responder rápidamente a los eventos de alarma con una mínima formación del operador. Suficientemente versátil para aplicaciones de un solo sitio, de múltiples sitios e incluso a nivel mundial, la estación de trabajo gráfica ONYX Works permite a los usuarios finales administrar su sistema de prevención de accidentes NOTIFIER a través de una red propia o Ethernet. A través de su arquitectura de puerta de enlace inteligente, ONYX Works puede satisfacer fácilmente las necesidades de los sistemas en expansión. ONYX Works también es una solución de reacondicionamiento ideal, que admite una integración perfecta con paneles de la competencia. Además, ONYX Works proporciona capacidades de notificación masiva a través de la paginación de voz basada en IP y la integración de señales LED.

    Funciones y ventajas:
    • La interfaz personalizable proporciona flexibilidad para mostrar la información como se desee.
    • Admite monitores duales
    • La descripción general del plano de planta generada dinámicamente proporciona un punto de referencia cuando se utiliza la función de zoom
    • Visualización gráfica y de texto de todos los eventos fuera de lo normal.
    • Se pueden representar visualmente seis estados para cada dispositivo de entrada: Normal, Problema, Alarma de incendio, Prealarma (detectores), Desactivada y Seguridad
    • El modo de edición gráfica permite la configuración del sistema en el sitio o fuera del sitio.
    • Importe dibujos CAD de planos de planta del edificio (como .DXF, .WMF, .BMP, .JPG o .GIF).
    • Los perfiles de usuario definibles por el administrador del sistema proporcionan niveles estrictos de acceso.
    • Los perfiles de monitoreo y control establecen cuentas de operador definidas.
    • Las macros proporcionan programación personalizable para simplificar tareas repetitivas (deshabilitar/habilitar, desactivar/activar).
    Certificaciones:
    • Con homologación UL/ULC
    • CSFM
    • MEA
    • Con aprobación FM
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Gamewell-FCI|NOTIFIER