Amplificadores de audio
Amplificador de audio AA-120
El amplificador de audio de la serie AA proporciona tecnología de audio tradicional de alto nivel para su uso con los sistemas de evacuación de voz integrados de Notifier.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los amplificadores de audio de la serie AA proporcionan tecnología de audio tradicional de alto nivel para su uso con los sistemas de evacuación de voz integrados de Notifier. La serie AA es compatible con sistemas de audio clásicos como el AMG-1, así como la serie de comandos de voz digital (DVC) cuando se utiliza con la opción de audio analógico DVC-AO.
Los amplificadores de audio de la serie AA utilizan tecnología de conmutación de potencia para reducir la producción de calor y permitir el montaje en bastidores de 48,26 cm (19 in) o en armarios Notifier estándar (montaje en pared). Todos incluyen fuente de alimentación, control de conmutación de batería, supervisión del amplificador y control de conmutación del amplificador de reserva.
Funciones y ventajas:- Distribución de audio flexible de alto nivel para reproducir el mensaje amplificado a través de la salida de control deseada
- La configuración simple minimiza el tiempo de programación
- Compatible con DVC y sistemas de audio heredados para su uso en aplicaciones nuevas y de reacondicionamiento
- Modo en espera de baja potencia para un bajo consumo de la batería
- Incluye bus de conmutación de amplificador de respaldo agrupado o uno a uno
- Control de conmutación de apagado y entrada de batería
- Regulación conmutada de alta eficiencia
- Tiras de terminales enchufables y conectores de cable para facilitar la instalación
- Incluye un generador de tonos de respaldo automático incorporado (sonido lento o alto/bajo).
- Con homologación UL: S624
- Clasificación ULC: CS118/CS733/CBP696 Vol. VII
- MEA: 17-96-E; 289-91-E; 290-91-E (AA-120); 317-01-E; 232-06-E; 317-01-E; 345-02-E
- CSFM: 7170-0028:153; 7170-0028:154;7170-0028:216;7170-0028:223; 7170-0028:182
- BSA: 578-81-SA (AA-30)
- Con aprobación FM
- ISO 9001
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Gamewell-FCI|NOTIFIER