/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Amplificadores de audio

    Amplificadores de audio digitales serie DAX

    Interrumpido

    Amplificador de audio digital con módulo de opción de fibra, bucle de audio DVC, alarma de respaldo, amplificadores multifunciones como alternativa económica para aplicaciones que no requieren características de los amplificadores Series DAA2 o DA

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los amplificadores de la serie DAX son amplificadores de múltiples funciones que proporcionan una alternativa económica para aplicaciones que no requieren todas las características de los amplificadores de las series DAA2 o DAA. Los amplificadores DAX vienen en modelos de 35 vatios y 50 vatios. El amplificador digital de respaldo BDA se puede utilizar con todos los modelos DAX para proporcionar una copia de seguridad individual del amplificador.

    El DAX tiene dos puertos de audio digital de cable para conectarse a segmentos DAL de cable. Cualquiera o ambos puertos se pueden convertir a fibra mediante módulos opcionales de fibra DS-FM, DS-SFM o DS-RFM. Se pueden conectar hasta 32 dispositivos, como amplificadores DAX, al DAL (bucle de audio digital) en una unidad de comando de voz digital DVC. Los amplificadores DAX pueden combinarse con amplificadores de las series DAA2 y DAA en el mismo DAL. Los amplificadores DAX pueden almacenar mensajes de alarma y problemas de respaldo que se pueden activar en caso de pérdida de comunicación DAL.

    Funciones y ventajas:
    • Admite una salida de audio de alto nivel de clase A o dos salidas de clase B para distribuir un canal de audio digital
    • Activación de salida de audio mediante ecuaciones de control por evento de red residentes en el DVC
    • Dos puertos de audio digital de cable que se pueden convertir en fibra mediante módulos opcionales de fibra. Compatible con configuraciones estilo 4 o 7
    • Entrada de bus de alarma aislada, que se utiliza para la activación de respaldo de mensajes de alarma cuando se pierde la comunicación digital normal
    • Programable a través de las herramientas VeriFire®
    • Hasta 106 segundos de almacenamiento de mensajes digitales de copia de seguridad para su uso en caso de pérdida de comunicación (desde la biblioteca de mensajes de VeriFire® Tools o creada por el instalador)
    • Cargador de batería con función de desactivación que proporciona la opción de compartir batería para un máximo de cuatro DAX.
    Certificaciones:
    • Con homologación UL: S635
    • Clasificación ULC: S635
    • CSFM: 7165-0028:0234 (NFS2-640/NFS-320), 7165- 0028:0224 (NFS2-3030)
    • Departamento de Bomberos de Nueva York: COA#6121 (NFS2-640/NFS-320), COA#6114 (NFS2-3030).
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER